chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-E-2CNT-2PWM | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-2CNT-2PWM
Bestel-ID 6827341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
2/2
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Counter, Digitale ingang, Digitale uitgang, PWM
Certificaten
cULus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Counter, Digitale ingang, Digitale uitgang, PWM
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 303,90
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-E-2CNT-2PWM
Artikel totaal
€ 303,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support