chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Bestel-ID 6827340
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
0/4…20 mA, -10/0…10 VDC of PT/NI
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Certificaten
GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 283,25
Artikel totaal
€ 283,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support