chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-GW-EN/ET
Bestel-ID 6827338
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 202,65
Artikel totaal
€ 202,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-GW-EN/ET
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Certificaten
GOST
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP20
Contacteer Support