chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67-B-2M12-8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 basismodule
BL67-B-2M12-8
Bestel-ID 6827336
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connector A
Flenscontraconnector, M12 × 1, Schroefbaar
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Aansluittechniek signaal
M12
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-B-2M12-8
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 62,65
Artikel totaal
€ 62,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support