chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67-4AO-V | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-4AO-V
Bestel-ID 6827333
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
-10/0…+10 V DC
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 325,25
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-4AO-V
Artikel totaal
€ 325,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support