chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-2AOH-I | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module
BL20-2AOH-I
Bestel-ID 6827332
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
0/4…20 mA
Aantal kanalen
2
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge uitgang
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-2AOH-I
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 308,00
Artikel totaal
€ 308,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support