chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-4AO-U/I | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-4AO-U/I
Bestel-ID 6827328
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
0/4…20 mA of -10/0…+10 V DC
Aantal kanalen
4
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge uitgang
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 283,25
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-4AO-U/I
Artikel totaal
€ 283,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support