chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI
Bestel-ID 6827325
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 258,50
Artikel totaal
€ 258,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
0/4…20 mA, -10/0…10 VDC, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, NI100, NI1000, 0…250 Ω, 0…400 Ω, 0…800 Ω, 0…2000 Ω, 0…4000 Ω
Aantal kanalen
8/4
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI