chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67-GW-EN-DN | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway voor het BL67 I/O-systeem
BL67-GW-EN-DN
Bestel-ID 6827313
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Veldbus slave
Modbus TCP
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
Modbus TCP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Modbus TCP
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Lijstprijs
€ 929,60
Artikel totaal
€ 929,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-GW-EN-DN
Contacteer Support