chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67 elektronische module
BL67-4AI4AO-V/I
Bestel-ID 6827312
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 439,60
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-4AI4AO-V/I
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
0/4…20 mA of -10/0…10 VDC
Uitgang
-10/0…+10 V DC
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang, Analoge uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge ingang, Analoge uitgang
Artikel totaal
€ 439,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support