chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67 elektronische module
BL67-16DO-0.1A-PNR
Bestel-ID 6827303
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 151,45
Artikel totaal
€ 151,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-16DO-0.1A-PNR
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
16
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
M8, M23
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang