chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-8DO-R-NO | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-8DO-R-NO
Bestel-ID 6827277
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
Potentiaalvrij elektronisch relaiscontact (MOSFET)
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
Max. 50 V piek-piek-spanning (Ueff ≤ 50 VDC/17,6 VAC)
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Relaisuitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Relaisuitgang
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 104,65
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-8DO-R-NO
Artikel totaal
€ 104,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support