chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-GW-DP | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20-E-GW-DP
Bestel-ID 6827250
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Installatiebereik
Zone 2
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 209,90
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-GW-DP
Artikel totaal
€ 209,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support