chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-PG-DP | TURCK - Your Global Automation Partner
CODESYS 2 programmeerbare gateway voor het BL67 I/O-systeem
BL67-PG-DP
Bestel-ID 6827240
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Veldbus slave
PROFIBUS
Programmering
CODESYS 2
Bedrijfsspanning
DC
BL67-PG-DP
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 834,40
Artikel totaal
€ 834,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support