chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67-B-1RSM-VO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 basismodule
BL67-B-1RSM-VO
Bestel-ID 6827236
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connector A
Flensconnector, 7/8″-16 UN, Schroefbaar
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
10
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aansluittechniek signaal
7/8″
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
7/8″
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 60,85
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-B-1RSM-VO
Artikel totaal
€ 60,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support