chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-8DI-24VDC-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-8DI-24VDC-P
Bestel-ID 6827227
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Aantal kanalen
8
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Digitale ingang
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 58,05
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-8DI-24VDC-P
Artikel totaal
€ 58,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support