chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67-4DO-2A-N | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-4DO-2A-N
Bestel-ID 6827210
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
NPN
Aantal kanalen
4
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 96,35
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-4DO-2A-N
Artikel totaal
€ 96,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support