chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67 elektronische module
BL67-8XSG-PD
Bestel-ID 6827208
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 141,70
Artikel totaal
€ 141,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-8XSG-PD
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang