chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-8DI-PD | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-8DI-PD
Bestel-ID 6827205
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 105,75
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-8DI-PD
Artikel totaal
€ 105,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support