chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-GW-CO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Gateway voor het BL67 I/O-systeem
BL67-GW-CO
Bestel-ID 6827200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 385,30
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-GW-CO
Artikel totaal
€ 385,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support