chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-B-4M12-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 basismodule
BL67-B-4M12-P
Bestel-ID 6827195
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connector A
Flenscontraconnector, M12 × 1, Schroefbaar
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aansluittechniek signaal
M12
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 83,80
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-B-4M12-P
Artikel totaal
€ 83,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support