chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-1SSI | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-1SSI
Bestel-ID 6827191
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
30
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
M12, M23
Signaaltype
SSI
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
SSI
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 253,35
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-1SSI
Artikel totaal
€ 253,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support