chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 basismodule
BL67-B-8M8
Bestel-ID 6827188
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 90,75
Artikel totaal
€ 90,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-B-8M8
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Aantal polen
3
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aansluittechniek signaal
M8
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Beschermingsgraad
IP67