chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67 elektronische module
BL67-1RS232
Bestel-ID 6827181
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 295,50
Artikel totaal
€ 295,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-1RS232
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
15
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
M12, M23
Signaaltype
RS232
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
RS232
Contacteer Support