chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-2AO-V | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-2AO-V
Bestel-ID 6827180
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
-10/0…+10 V DC
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-2AO-V
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 272,20
Artikel totaal
€ 272,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support