chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-2AI-PT | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-2AI-PT
Bestel-ID 6827177
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0…100 Ω, 0…200 Ω, 0…400 Ω, 0…1 kΩ
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 278,00
Artikel totaal
€ 278,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-2AI-PT
Contacteer Support