chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-2AI-V | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-2AI-V
Bestel-ID 6827176
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
-10/0…10 VDC
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-2AI-V
Op voorraad
Lijstprijs
€ 223,60
Artikel totaal
€ 223,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support