chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-8DO-0.5A-P | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module
BL67-8DO-0.5A-P
Bestel-ID 6827172
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8, M12, M23
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 84,80
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL67-8DO-0.5A-P
Artikel totaal
€ 84,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support