chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-GWBR-CANOPEN | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20-GWBR-CANOPEN
Bestel-ID 6827167
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Installatiebereik
Zone 2
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 336,00
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-GWBR-CANOPEN
Artikel totaal
€ 336,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support