chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-1RS485/422 | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module
BL20-1RS485/422
Bestel-ID 6827165
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Kabellengte (m)
30
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Aantal kanalen
1
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
RS485/422
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
RS485/422
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 306,25
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-1RS485/422
Artikel totaal
€ 306,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support