chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-2DO-R-NO | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module
BL20-2DO-R-NO
Bestel-ID 6827029
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
AC
Aantal kanalen
2, N.O.
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Relaisuitgang
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Relaisuitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-2DO-R-NO
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 56,15
Artikel totaal
€ 56,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support