chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC) | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
Bestel-ID 6827019
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
-10/0…10 VDC
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge ingang
Certificaten
cULus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 206,20
Artikel totaal
€ 206,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support