chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-2DI-120/230VAC | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module
BL20-2DI-120/230VAC
Bestel-ID 6827011
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
AC
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Digitale ingang
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 47,30
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-2DI-120/230VAC
Artikel totaal
€ 47,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support