chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-PF-120/230VAC-D | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module
BL20-PF-120/230VAC-D
Bestel-ID 6827008
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
AC
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Spanningstoevoer/voeding
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Spanningstoevoer/voeding
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-PF-120/230VAC-D
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 52,00
Artikel totaal
€ 52,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support