chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-PF-24VDC-D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 elektronische module
BL20-PF-24VDC-D
Bestel-ID 6827007
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Spanningstoevoer/voeding
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Spanningstoevoer/voeding
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 40,80
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-PF-24VDC-D
Artikel totaal
€ 40,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support