chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SDPL-0404D-1003 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Koppelmodule voor PROFIBUS-DP
SDPL-0404D-1003
Bestel-ID 6824450
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Aansluittechniek signaal
M8
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
SDPL-0404D-1003
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 482,95
Artikel totaal
€ 482,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support