chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
piconet Koppelmodule voor Modbus TCP
SENL-0404D-0004
Bestel-ID 6824240
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 546,70
Artikel totaal
€ 546,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
SENL-0404D-0004
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
Modbus TCP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
Modbus TCP
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang