chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
SNNE-10S-0002
Bestel-ID 6824211
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 439,75
Artikel totaal
€ 439,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
SNNE-10S-0002
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
RS232
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
RS232
Contacteer Support