chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-1CNT | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 Economy module
BL20-E-1CNT
Bestel-ID 100037880
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Counter, Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Counter, Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-1CNT
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 221,45
Artikel totaal
€ 221,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support