chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
TI401EX
Bestel-ID 100028780
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.163,70
Artikel totaal
€ 1.163,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge ingang, Intrinsiek veilig
Certificaten
ATEX, IECEx
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge ingang, Intrinsiek veilig
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
TI401EX