chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-3EMM-CT
Bestel-ID 100027913
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 256,60
Artikel totaal
€ 256,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-3EMM-CT
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge ingang, Energiemeting
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge ingang, Energiemeting