chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
PSM24-3G.1
Bestel-ID 100026210
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 656,35
Artikel totaal
€ 656,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
PSM24-3G.1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE
Elektrische aansluiting
Via de moduledrager
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Spanningstoevoer/voeding
Certificaten
ATEX, IECEx
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Spanningstoevoer/voeding
Contacteer Support