chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20 elektronische module
BL20-2AOH-I-10
Bestel-ID 100017241
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 350,65
Artikel totaal
€ 350,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-2AOH-I-10
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
0/4…20 mA
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge uitgang
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge uitgang