chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-E-4AI-TC/ET | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-4AI-TC/ET
Bestel-ID 100007647
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 415,75
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Type B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Certificaten
cULus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
BL20-E-4AI-TC/ET
Artikel totaal
€ 415,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support