chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-GW-DP/ET
Bestel-ID 100001981
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 231,65
Artikel totaal
€ 231,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-GW-DP/ET
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP20