chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-16GNDL
Bestel-ID 100001338
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 29,60
Artikel totaal
€ 29,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-16GNDL
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
16
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20