chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FOCEN11Ex-2G | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
FOCEN11Ex-2G
Bestel-ID 100000555
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Certificaten
ATEX, IECEx
Elektrische aansluiting
1 x Ex-e klem, 2-polig, schroefaansluiting, 2 x BFOC/2.5 (St) connectoren
Materiaal behuizing
aluminium geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
RJ45
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
RJ45
Netwerkprotocol
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.350,75
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
FOCEN11Ex-2G
Artikel totaal
€ 1.350,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support