chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
FOC12EX-2G
Bestel-ID 100000552
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.775,20
Artikel totaal
€ 1.775,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE
Elektrische aansluiting
1 x Ex-e klem, 2-polig, schroefaansluiting, 1 x 2-polig afneembaar klemblok, schroefaansluiting, 4 x BFOC/2.5 (St) connector
Materiaal behuizing
aluminium geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
D-Sub
Eigenschappen
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Koppelingen en omvormers
FOC12EX-2G