chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SC11EX-3G | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
SC11EX-3G
Bestel-ID 100000550
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE
Materiaal behuizing
aluminium geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
D-Sub
Certificaten
ATEX, IECEx
Eigenschappen
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 851,20
Artikel totaal
€ 851,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Koppelingen en omvormers
SC11EX-3G
Contacteer Support