chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SC11-3G | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
SC11-3G
Bestel-ID 100000548
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE
Materiaal behuizing
aluminium geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
D-Sub
Certificaten
ATEX, IECEx
Eigenschappen
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Koppelingen en omvormers
SC11-3G
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 658,60
Artikel totaal
€ 658,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support